Codice articolo del costruttore: B-567
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 3.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-567
Tipo corpo principale | Tipo speciale | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 62 | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 62 | Foro di montaggio | Foro passante su un lato | Codice prodotto | 10514 |
Si trova sulla pagina di Cerniere a gradino / laminate / acciaio / zincocromato / B-567 / TAKIGEN, il codice articolo è il seguente: B-567.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-567.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali