maniglia rotante acciaio inox A-1010

maniglia rotante acciaio inox A-1010
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When not in use it collapses flush with the surface, and is safe even in a narrow place where traffic is heavy.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1010-1
A-1010-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Altezza H
(mm)
CD prodotto

11.97 €

1 6 giorni 10943500991

11.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10762900992

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Impugnatura girevole/trazione Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 196
Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura Metodo di montaggio Foro rotondo Impugnatura(mm) 12

Supporto tecnico