Maniglia piatta one-touch A-86

Maniglia piatta one-touch A-86
When the marked part of the main body is pushed, the handle pops up. A flat spring is mounted to stop the handle at the open or close position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-86

Codice componente
A-86
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.66 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile / Profilo a incasso
Corpo principale, trattamento superficie Finitura verniciata a forno Metodo di montaggio Foro rotondo Passo(mm) 70
Larghezza(mm) 84 Lunghezza(mm) 127 CD prodotto 00974

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta one-touch A-86, il codice articolo è il seguente: A-86.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-86.

Supporto tecnico