Codice articolo del costruttore: A-183-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 17.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Passo P: 126 mm
CD prodotto: 01231
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-183-1
Tipo corpo principale | Tipo incorporato | Materiale corpo principale | Lega di zinco (ZDC) | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Cromatura | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Si trova sulla pagina di maniglia incorporata A-183, il codice articolo è il seguente: A-183-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-183-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-183-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | CD prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | 6 giorni | 96 | 00504 |