Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio (mm) | Gamma carico ammesso (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra L1 (mm) | Larghezza piastra W1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Carico medio | 30913 | ||
36.23 € | 1 | 13 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | Resina fenolica | Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Carico medio | 30917 | ||
26.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Per carichi leggeri | 30911 | |
40.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | 71 | Carico medio | 30915 | ||
33.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Carico medio | 30914 | ||
40.09 € | 1 | 14 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | Resina fenolica | Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Carico medio | 30918 | ||
33.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Carico medio | 30912 | ||
42.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 68 | Carico medio | 30916 | ||
87.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 30980 | ||
103.36 € | 1 | 14 giorni | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Resistenza chimica | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 30986 | ||
89.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 30977 | ||
109.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Carico medio | 30983 | ||
138.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 30981 | ||
107.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Carico medio | 30984 | ||
144.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Carico medio | 30982 | ||
101.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Carico medio | 30979 | ||
114.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 190 | 80.01~140.00 | 140 | [uretano] Gomma uretanica | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Carico medio | 30985 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio(mm)
Gamma carico ammesso(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra L1(mm)
Larghezza piastra W1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali