Chiusura One-Touch C-540

Chiusura One-Touch C-540
Slight push to open or close the door. No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door, push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· The built-in spring is made of stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-540

Codice componente
C-540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.31 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a spinta Potenza di adsorbimento(N) 19 Lunghezza L(mm) 40
Larghezza W(mm) 15.5 Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 3.2
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina ABS Trattamento superficie corpo principale NA
Altezza h(mm) 64.5 Colore corpo principale Nero Codice prodotto 21113

Si trova sulla pagina di Chiusura One-Touch C-540, il codice articolo è il seguente: C-540.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-540.

Supporto tecnico