Chiusura ad angolo in acciaio inox C-1072

Chiusura ad angolo in acciaio inox C-1072
Reliable design made of stainless teel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1072

Codice componente
C-1072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.17 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo speciale Potenza di adsorbimento(N) 19 Lunghezza L(mm) 40
Larghezza W(mm) 25 Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 2.1
Ambiente d'esercizio Antiruggine Materiale corpo Piastra in acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo
Altezza h(mm) 22.5 Codice prodotto 20831

Si trova sulla pagina di Chiusura ad angolo in acciaio inox C-1072, il codice articolo è il seguente: C-1072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1072.

Supporto tecnico