Chiavistello piatto in plastica CP-326

Chiavistello piatto in plastica CP-326
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One touch catch just to close the lid.
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-326

Codice componente
CP-326
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 70 Larghezza complessiva(mm) 65 Materiale Poliammide
Finitura superficie NA Ghiera Avorio Codice prodotto 22177

Si trova sulla pagina di Chiavistello piatto in plastica CP-326, il codice articolo è il seguente: CP-326.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-326.

Supporto tecnico