Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1537-A-1 |
C-1537-A-2 |
C-1537-A-3 |
C-1537-A-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico di tensione (N) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 298 (Con margine di serraggio 5 mm) | 144.5 | 46 | 21735 | |
11.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 210 (Con margine di serraggio 4 mm) | 94.5 | 33 | 21736 | ||
7.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 (Con margine di serraggio 3mm) | 65.2 | 22 | 21737 | ||
6.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 83 (Con margine di serraggio 3mm) | 53.5 | 18 | 21800 |
Loading...
Molla | Incorporato | Materiale | Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico di tensione(N)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali