Chiusura sigillata con interruttore impermeabile LE-134

Chiusura sigillata con interruttore impermeabile LE-134
Door catch and door switch with resin cover to suppress dust, along with a waterproof structure

[Features]
· Magnetic catch and door switch are integrated.
· Covered with a resin cover, so generation of dust can be suppressed.
· Uses an IP67 waterproof switch.
· Neodymium with strong absorption power is used.
· Mounting hole is a long hole, so fine adjustment is possible after installation.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-134

Codice componente
LE-134
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.02 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche con interruttore Categoria magnete Profilo quadrato Potenza di adsorbimento(N) 15
Lunghezza L(mm) 49 Larghezza W(mm) 12 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 3.2 Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie piastra di appoggio NA Materiale magnete Neodimio Trattamento superficie magnete NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::80 Altezza h(mm) 20 Colore corpo principale Nero
Codice prodotto 50292

Si trova sulla pagina di Chiusura sigillata con interruttore impermeabile LE-134, il codice articolo è il seguente: LE-134.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-134.

Supporto tecnico