Chiusura magnetica con interruttore impermeabile LE-133

Chiusura magnetica con interruttore impermeabile LE-133
Door catch & door switch with waterproof function

[Features]
· Waterproof switch is used (IP67).
· Both door catch and power switch functions are included.
· Can sense the opening and closing of the door.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LE-133-1
LE-133-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Codice prodotto

22.69 €

1 6 giorni 29821750266

21.30 €

1 6 giorni 19621650269

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche con interruttore Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) 4.4 Piastra di tenuta Disponibile Ambiente d'esercizio Antiruggine
Materiale corpo Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale NA Materiale piastra di appoggio Piastra in acciaio inox
Trattamento superficie piastra di appoggio NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::85 Altezza h(mm) 25
Colore corpo principale Nero

Supporto tecnico