Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-45-1 |
A-45-1-TAK60 |
A-45-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di chiavi | Accessorio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0200 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 00166 | ||
23.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | TAK60 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 04018 | |
15.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | Senza chiave | Dado grande, vite di fermo | 00167 |
Loading...
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Lunghezza complessiva(mm) | 99 |
Larghezza complessiva(mm) | 42 | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 2 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di chiavi
Accessorio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali