Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1727
Applicazione | Per sportelli piccoli di frigocongelatori piccoli, attrezzature da cucina e apparecchiature medicali | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Acciaio inox fuso |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Lucidatura elettrolitica | Lunghezza complessiva(mm) | 150 | Larghezza complessiva(mm) | 53 |
Altezza totale(mm) | 47.5 | Codice prodotto | 60304 | Nota | Riscontro venduto separatamente. |
Si trova sulla pagina di Maniglia piccola in acciaio inox per uso ermetico (FA-1727), il codice articolo è il seguente: FA-1727.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1727.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali