Maniglia piatta multi-bloccaggio in plastica AP-469-W

Maniglia piatta multi-bloccaggio in plastica AP-469-W
[Features]
· 2 locks are built-in and it supports various security systems.
· Master lock specification: can be released with either lever side cylinder or case side cylinder.
· Set lever side cylinder to different key, and by setting the case side cylinder to the same key, you can manage and operate like a master key.
· Double lock specification: The handle lever can not be released unless you unlock both the lever side cylinder and the case side cylinder.
· Both sides are aligned, and for the first time there is a specification to enable cancel (operation).
· Note: various customized combinations can be made according to request, such as making the same key (stop number) on one side, different key on both sides, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-469-W

Codice componente
AP-469-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.92 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Finitura Granigliatura Colore Nero
Spessore piastra compatibile(mm) 2.3 Lunghezza complessiva(mm) 210 Larghezza complessiva(mm) 36
Altezza totale(mm) 44 Codice prodotto 04262 Nota Fibbia venduta separatamente.

Si trova sulla pagina di Maniglia piatta multi-bloccaggio in plastica AP-469-W, il codice articolo è il seguente: AP-469-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-469-W.

Supporto tecnico