Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-202
Applicazione | Sportelli piccoli, ante sigillanti | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 4,5 |
Accessorio | Fibbia dedicata | Lunghezza complessiva(mm) | 55 | Larghezza complessiva(mm) | 16 |
Altezza totale(mm) | 79 | Codice prodotto | 00547 |
Si trova sulla pagina di Maniglia a sollevamento A-202, il codice articolo è il seguente: A-202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-202.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali