Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-372-F-1-TAK60 |
A-372-F-2 |
A-372-F-2-TAK60 |
A-372-F-3 |
A-372-F-3-TAK60 |
A-372-RC-1-F |
A-372-RC-2-F |
A-372-RC-3-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicazione | Tipo | Materiale | Finitura | Colore | Automatico | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Accessorio | Codice prodotto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.74 € | 1 | 10 giorni | - | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) | Vernice | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | TAK60 | 97 | 60 | 57 | Fino a 5 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 04063 | Fibbia venduta separatamente | ||
46.00 € | 1 | 6 giorni | - | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) | Vernice | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | 0200 | 80 | 46 | 48 | Fino a 2,3 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 04329 | Fibbia venduta separatamente | ||
46.00 € | 1 | 10 giorni | - | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) | Vernice | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | TAK60 | 80 | 46 | 48 | Fino a 2,3 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 04064 | Fibbia venduta separatamente | ||
43.26 € | 1 | 10 giorni | - | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) | Vernice | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | 0200 | 67 | 35 | 48 | Fino a 2,3 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 04330 | Fibbia venduta separatamente | ||
43.26 € | 1 | 10 giorni | - | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Corpo principale serratura | Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) | Vernice | Grigio argento | Tipo combinato destra/sinistra | TAK60 | 67 | 35 | 48 | Fino a 2,3 | Due chiavi, dado grande, vite di fermo | 04065 | Fibbia venduta separatamente | ||
10.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | A-372-1 | Tappo in gomma | Gomma etilene propilene (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03740 | - | ||
8.68 € | 1 | 15 giorni | 10 | A-372-2 | Tappo in gomma | Gomma etilene propilene (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03741 | - | ||
8.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | A-372-3 | Tappo in gomma | Gomma etilene propilene (EPDM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03742 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Materiale
Finitura
Colore
Automatico
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Accessorio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali