Maniglia piccola ad incastro per uso ermetico, FA-902-A

Maniglia piccola ad incastro per uso ermetico, FA-902-A
[Features]
· The door can be locked in two places and still opened with one-touch because of the connecting pipe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-902-A-2ヨウパイプ
FA-902-Aハンドルカギツキ
FA-902-Aハンドルカギナシ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale Finitura Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

28.88 €

1 6 giorni TuboAcciaio inoxSuperficie lucidataSenza chiave800191960696

47.13 €

1 6 giorni Corpo principale con chiaveLega di zincoCromatura400146277360693

43.32 €

1 6 giorni Corpo principale con chiaveLega di zincoCromaturaSenza chiave146277360694

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Frigocongelatori, forni a microonde

Supporto tecnico