Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1213-B
Lunghezza corpo principale(mm) | 30 | Larghezza corpo principale(mm) | 21 | Profondità(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo principale: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) / Camma: Resina acetalica (POM) | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 23026 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello di spinta in acciaio inox C-1213-B, il codice articolo è il seguente: C-1213-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1213-B.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali