Chiusura a chiavistello C-258

Chiusura a chiavistello C-258
[Features]
· Ideal for one-touch doors.
· Can be controlled remotely by installing a flat bar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-258

Codice componente
C-258
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 72.6 Larghezza corpo principale(mm) 50 Profondità(mm) 23.5
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 21211

Si trova sulla pagina di Chiusura a chiavistello C-258, il codice articolo è il seguente: C-258.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-258.

Supporto tecnico