Nottolino di chiusura sottile C-289

Nottolino di chiusura sottile C-289
[Features]
· Thin type with 2 mm protrusion from the panel surface (C-289-1 to 3).
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.
· Smooth reversible key structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-289-2ドウバン
C-289-3ドウバン
C-289-4ドウバン
C-289-5ドウバン
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza totale corpo principale
(L (mm))
Diametro esterno serratura
(mm)
Numero di chiavi differenti Codice prodotto

15.62 €

1 6 giorni 102522210021607

15.62 €

1 6 giorni 1027.422650021609

21.07 €

1 6 giorni 1036.62817700021611

23.25 €

1 6 giorni 1044.32817700021613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Chiave unica Materiale corpo principale Ottone da taglio
Finitura superficie Cromatura Materiale chiave Piastra in ottone Finitura superficie chiave Nichelatura

Supporto tecnico