Chiusura parziale, C-346

Chiusura parziale, C-346
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With the side bar lock mechanism, lock picking, etc. is difficult.
· This internal structure C-375-V (page 1226) Japan National Crime Prevention Association, superior open door latch for housing (CP-C) equivalent approved product.
· The idling ring (optional) and the guard plate (optional) prevent forced rotation by a pipe wrench or a screwdriver.
· Key thickness is a sturdy 2.5 mm, and the keyhole prevents unlocking by ward

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-346-OP

Codice componente
C-346-OP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave Corpo principale Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 30
Larghezza corpo principale(W (mm)) 30 Materiale corpo principale Ottone da taglio Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Piastra in alpacca Anello Opzione Codice prodotto 24003

Si trova sulla pagina di Chiusura parziale, C-346, il codice articolo è il seguente: C-346-OP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-346-OP.

Supporto tecnico