Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC-1025-PDL
Tipo | Raccordi ausiliari | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 51 | Larghezza corpo principale(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore corpo principale(mm) | 49.5 | Materiale | Acciaio inox fuso | Codice prodotto | 3985 |
Si trova sulla pagina di Raccordo ausiliario lucchetto in acciaio inox, AC-1025-PDL, il codice articolo è il seguente: AC-1025-PDL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-1025-PDL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali