Chiusura a scatto piccola, C-451

Chiusura a scatto piccola, C-451
Compact snatch lock for door which is resistant to vibration, shock, etc. Internal unlocking and remote control are possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-451-1
C-451-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCodice prodotto

13.77 €

1 6 giorni 1021364

13.09 €

1 6 giorni 1021971

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

種類 スナッチロック Lunghezza totale corpo principale(mm) 36 Larghezza corpo principale(mm) 39
Spessore corpo principale(mm) 40.5 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico