Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDA40S
Codice componente
|
---|
TDA40S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di fissaggio | Potenza massima cuscinetto (N) | Materiale corpo | Vite morsetto | Misura vite morsetto | Materiale vite morsetto | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Forza di serraggio (gamma selezionabile) (N) | Con bullone punta | Regolazione posizione bullone punta | Profilo leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Base dritta | 1000 | Acciaio | Tipo fisso | M6 | Acciaio | 42.3 | 34 | 500–1049 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard |
Loading...
Categoria | Corpo principale |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera tenuto verso il basso (Modello con Manico Verticale), il codice articolo è il seguente: TDA40S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDA40S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Con bullone punta
Tipo
Metodo di fissaggio
Potenza massima cuscinetto(N)
Materiale corpo
Vite morsetto
Misura vite morsetto
Materiale vite morsetto
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N)
Regolazione posizione bullone punta
Profilo leva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
STDA42F |
STDA42S |
TD09F |
TDA42S |
TDB44F |
TDBM41F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Metodo di fissaggio | Potenza massima cuscinetto (N) | Materiale corpo | Vite morsetto | Misura vite morsetto | Materiale vite morsetto | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Forza di serraggio (gamma selezionabile) (N) | Con bullone punta | Regolazione posizione bullone punta | Profilo leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 2000 | Acciaio inox | Regolabile | M8 | Acciaio | 54 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
34.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base dritta | 2000 | Acciaio inox | Regolabile | M8 | Acciaio | 66.5 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
11.31 € | 1 | 6 giorni | - | Base con flangia | 300 | Acciaio | Regolabile | M4 | Ferro + tampone in gomma | 32.1 | 29.9 | Fino a 499 | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | ||
16.12 € | 1 | 6 giorni | - | Base dritta | 2000 | Acciaio | Regolabile | M8 | Acciaio | 66.5 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
29.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 4000 | Acciaio | Tipo fisso | M10 | Acciaio | 73.7 | 28.1 | 2260~ | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard | ||
47.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 3000 | Acciaio | Regolabile | M10 | Acciaio | 75 | 120.5 | 2260~ | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard |