Rondella per morsetti a ginocchiera, in acciaio inox (2 pz / kit)

Rondella per morsetti a ginocchiera, in acciaio inox (2 pz / kit)
Parti in acciaio inox per morsetti a ginocchiera. Un set di 2 pezzi. Il materiale di STFW041, STFW062, STFW082 e STFW083 è EN 1.4301 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STFW041
STFW062
STFW082
STFW083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(mm)
Distanza interna del supporto rondella
(mm)
Larghezza del supporto rondella
(mm)
Spessore della piastra rondella
(mm)
Diametro interno rondella
(mm)

2.30 €

1 6 giorni 10128.3814.3

2.80 €

1 6 giorni -1914.312.81.56.5

2.65 €

1 6 giorni 1022.617.51528.2

3.67 €

1 6 giorni 1025.119.116.528.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Rondella Materiale corpo Acciaio inox

Supporto tecnico