Codice articolo del costruttore: SD-Z-R-150-100
Marca: KURIMOTO
Prezzo: 19.23 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diam. nominale: 150
Diam. nominale (diam. piccolo): 100
Dimensione L: 100 mm
Diametro D' sezione attacco a spina: 148
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD-Z-R-150-100
Codice componente
|
---|
SD-Z-R-150-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Diam. nominale (diam. piccolo) | Dimensione L (mm) | Diametro D' sezione attacco a spina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 1 | 5 giorni | 150 | 100 | 100 | 148 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo raccordo | Riduttore | Materiale | Piastra in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Guarnizioni | Non disponibile |
Si trova sulla pagina di Giunto per condotto a spirale, Riduttore (Dimensione di inserimento x Dimensione di inserimento), il codice articolo è il seguente: SD-Z-R-150-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-Z-R-150-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. nominale
Diam. nominale (diam. piccolo)
Dimensione L(mm)
Diametro D' sezione attacco a spina
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SD-Z-R-100-75 |
SD-Z-R-125-100 |
SD-Z-R-150-125 |
SD-Z-R-200-100 |
SD-Z-R-200-150 |
SD-Z-R-250-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. nominale | Diam. nominale (diam. piccolo) | Dimensione L (mm) | Diametro D' sezione attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.43 € | 1 | 5 giorni | 100 | 75 | 60 | 98 | ||
17.68 € | 1 | 5 giorni | 125 | 100 | 65 | 123 | ||
23.79 € | 1 | 5 giorni | 150 | 125 | 65 | 148 | ||
38.66 € | 1 | 5 giorni | 200 | 100 | 210 | 198 | ||
28.06 € | 1 | 5 giorni | 200 | 150 | 100 | 198 | ||
45.25 € | 1 | 5 giorni | 250 | 200 | 100 | 248 |