Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo di anticipo (°) | Sede chiavetta (mm) | Profilo vite senza fine | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | W2 | 5 | Prodotto con foro pilota | ||
71.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°08′ | - | W2 | 5 | Prodotto con foro pilota | ||
55.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
76.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
64.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°51′ | - | W2 | - | Prodotto con foro pilota | ||
85.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4X1.8 | W2 | 5 | Prodotto rifinito | |
60.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 1 | 3°41′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
93.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 32 | M4 | 2 | 1 | 3°41′ | 5X2.3 | W3 | 7.5 | Prodotto rifinito | |
65.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | - | 2 | 2 | 7°21′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
86.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 32 | M4 | 2 | 2 | 7°21′ | 4X1.8 | W3 | 7.5 | Prodotto rifinito | |
80.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
101.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | Prodotto rifinito | |
116.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | Prodotto rifinito | |
114.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 1 | 3°52′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | Prodotto rifinito | |
88.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 45 | - | 2.5 | 2 | 7°42′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
109.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°42′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | Prodotto rifinito | |
125.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°42′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | Prodotto rifinito | |
122.69 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 45 | M4 | 2.5 | 2 | 7°42′ | 5X2.3 | W3 | 8.5 | Prodotto rifinito | |
101.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 1 | 3°54′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
135.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 1 | 3°54′ | 5X2.3 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
139.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°54′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
139.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°54′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
139.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°54′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
104.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°46′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
137.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°46′ | 5X2.3 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
142.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
141.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
141.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 2 | 7°46′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
119.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | - | 3 | 3 | 11°34′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
106.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 50 | M4 | 3 | 3 | 11°34′ | 5X2.3 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
109.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 18 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11°34′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
109.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11°34′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
109.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 50 | M5 | 3 | 3 | 11°34′ | 6X2.8 | W3 | 10 | Prodotto rifinito | |
126.56 € | 1 | 15 giorni | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 1 | 3°41′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
134.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 2 | 7°21′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
147.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 70 | - | 4 | 3 | 10°57′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
215.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 85 | - | 5 | 1 | 4°05′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
232.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 85 | - | 5 | 2 | 8°08′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
273.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 100 | - | 6 | 1 | 4°17′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota | ||
289.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 100 | - | 6 | 2 | 8°32′ | - | W3 | - | Prodotto con foro pilota |
Loading...
Tipo | Vite senza fine | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 001, Classe 2 | Dente rettificato | Disponibile | Direzione di torsione | R |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Misura foro per vite
Modulo
Numero di avvii
Angolo di anticipo(°)
Sede chiavetta(mm)
Profilo vite senza fine
Posizione foro vite(mm)
Specifiche foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali