Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG1.25-40R1J16
Codice componente
|
---|
BG1.25-40R1J16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 11 | 40 | M4 | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | 5×2.3 | 4.5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Tipo | Ruota | Materiale | EN CC480K Equiv. | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 002, Classe 4 | Dente rettificato | NA |
Si trova sulla pagina di Ruote elicoidali BG, il codice articolo è il seguente: BG1.25-40R1J16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BG1.25-40R1J16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Numero di denti
Misura foro per vite
Modulo
Numero di avvii
Angolo torsionale(°)
Direzione di torsione
Sede chiavetta(mm)
Posizione foro vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BG0.5-30R2 |
BG0.5-40R1 |
BG0.5-50R1 |
BG1.25-40R1J17 |
BG1.25-40R1J8 |
BG1.25-50R1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 | 30 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
24.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 40 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | |
26.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 50 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
112.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 11 | 40 | M4 | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | 5×2.3 | 4.5 | Prodotto rifinito | |
81.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 11 | 40 | M5 | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | - | 4.5 | Prodotto rifinito | |
101.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 11 | 50 | - | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota |