Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG2-20L2J17
Codice componente
|
---|
BG2-20L2J17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 17 | 22 | 20 | M4 | 2 | 2 | 7°25′ | L | 5×2.3 | 6.5 | Prodotto rifinito |
Loading...
Tipo | Ruota | Materiale | EN CC480K Equiv. | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | KHK, W, 002, Classe 4 | Dente rettificato | NA |
Si trova sulla pagina di Ruote elicoidali BG, il codice articolo è il seguente: BG2-20L2J17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BG2-20L2J17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro, diametro albero(φ)
Larghezza superficie(mm)
Numero di denti
Misura foro per vite
Modulo
Numero di avvii
Angolo torsionale(°)
Direzione di torsione
Sede chiavetta(mm)
Posizione foro vite(mm)
Specifiche foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BG0.5-30R2 |
BG0.5-40R1 |
BG0.5-50R1 |
BG2-20R1 |
BG2-20R1J12 |
BG2-20R1J14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro, diametro albero (φ) | Larghezza superficie (mm) | Numero di denti | Misura foro per vite | Modulo | Numero di avvii | Angolo torsionale (°) | Direzione di torsione | Sede chiavetta (mm) | Posizione foro vite (mm) | Specifiche foro albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 5 | 30 | M3 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
24.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 40 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | |
26.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 50 | M4 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
103.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 22 | 20 | - | 2 | 1 | 3°42′ | R | - | - | Prodotto con foro pilota | ||
123.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 22 | 20 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | R | 4×1.8 | 6.5 | Prodotto rifinito | |
137.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 14 | 22 | 20 | M4 | 2 | 1 | 3°42′ | R | 5×2.3 | 6.5 | Prodotto rifinito |