Tappeti antivibranti / nastrati / smorzatori di attrezzature / tagliabili a misura / silicone / SN / TAICA

Tappeti antivibranti / nastrati / smorzatori di attrezzature / tagliabili a misura / silicone / SN / TAICA
Fixing is not required. Merely place the sheet under or between machines. Stable with low resonance frequency ratio and little rolling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SN-2
SN-5
SN-15
SN-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

51.18 €

1 6 giorni Giallo

54.47 €

1 6 giorni Verde

54.47 €

1 6 giorni Arancione

54.47 €

1 6 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gel antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Lamiera / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Proprietà fisiche Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto
Spessore(mm) 7 Tipi di gel antivibrazioni Lamiera Materiali antivibrazioni Silicone
Larghezza(mm) 100

Supporto tecnico