Corpo giunto BI standard per alta pressione serie EA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31EA04C
31EA06C
31EA08C
31EA12C
31EA16C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale Portata consigliata massima
(l/min)
Dimensione C
(mm)

47.37 €

1 5 giorni 1/41551

40.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/81551

81.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1/24571

93.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/48094

128.33 €

1 9 giorni 1140110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina conica per tubi Corpo/Puntale Corpo
Materiale corpo principale Acciaio (Elettrodeposizione / Cromatura) Materiale O-ring Gomma nitrilica Liquido applicabile Olio operativo minerale
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::20.5 Meccanismo di bloccaggio ghiera NA Gamma di temperature (min) applicabile(°C) -30
Gamma di temperature (max) applicabile(°C) 100 Massima pressione di esercizio(MPa) 20.5

Supporto tecnico