Tappo per olio apri e chiudi – modello KRM-AD

Tappo per olio apri e chiudi – modello KRM-AD
[Features]
▪ The equipment can be easily installed, without thread processing.
▪ The oil tank is designed in such a way that the air inside the oil tank does not make the oil leak but makes the oil to discharge from the tank.
▪ It is a synthetic resin product that has excellent oil resistance.
▪ The equipment is easy to install and remove.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRM-AD30
KRM-AD45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tappo A Diametro foro alloggiamento

17.69 €

1 5 giorni 4230.1~30.3

22.95 €

1 5 giorni 6145.5~45.7

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico