JUNRON Giunto ad unione a contatto maneggevole (Codici componente)

JUNRON Giunto ad unione a contatto maneggevole
Only by inserting a fitting into the bamboo shoot part can polyurethane tube dedicated fitting be used. Small, lightweight, and uses minimal piping space. Nickel-plated to prevent rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BU-6X4-BSN

Codice componente
BU-6X4-BSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.10 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Dritto Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura D.E. tubo applicabile(Ø) 6 D.I. tubo applicabile(Ø) 4
Area sezione effettiva(mm2) 6.0

Si trova sulla pagina di JUNRON Giunto ad unione a contatto maneggevole, il codice articolo è il seguente: BU-6X4-BSN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BU-6X4-BSN.

Supporto tecnico