Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25-03B-20 |
25-03B-50 |
25-05B-20 |
25-05B-50 |
25-06B-20 |
25-06B-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo (mm) D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. tubo (Ø) | D.I. [Distinzione] | Lunghezza striscia standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.67 € | 1 | 10 giorni | 3.5 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 20 | ||
41.91 € | 1 | 5 giorni | 3.5 | Fino a 4 | 2 | Fino a 2 | 50 | ||
29.15 € | 1 | 10 giorni | 4.5 | Fino a 5 | 2.7 | Fino a 3 | 20 | ||
72.88 € | 1 | 10 giorni | 4.5 | Fino a 5 | 2.7 | Fino a 3 | 50 | ||
40.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Fino a 6 | 3.5 | Fino a 4 | 20 | |
90.98 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 3.5 | Fino a 4 | 50 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Blu |
Materiale, uretano | Poliuretano | Min. raggio di curvatura(mm) | 10 | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo (mm) D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. tubo(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza striscia standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali