Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EY1/4-PT1/8 |
EY6-PT1/4 |
EY6-PT1/8 |
EY6-PT3/8 |
EY8-PT1/4 |
EY8-PT1/8 |
EY10-PT3/8 |
EY12-PT1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T | Trattamento placcatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | 1/8 | NA | ||
3.89 € | 1 | 8 giorni | 6 | 1/4 | Nichelatura chimica | ||
3.72 € | 1 | 8 giorni | 6 | 1/8 | Nichelatura chimica | ||
4.48 € | 1 | 8 giorni | 6 | 3/8 | Nichelatura chimica | ||
4.30 € | 1 | 8 giorni | 8 | 1/4 | Nichelatura chimica | ||
4.12 € | 1 | 8 giorni | 8 | 1/8 | Nichelatura chimica | ||
5.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8 | Nichelatura chimica | ||
6.77 € | 1 | 8 giorni | 12 | 1/2 | Nichelatura chimica |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone |
Materiale guarnizione | NBR speciale | Montaggio a vite, diramazione | Giunto Y | Tipi di filettatura di collegamento | R |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T
Trattamento placcatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali