Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EUT1/2 |
EUT1/4 |
EUT3/8 |
EUT4 |
EUT4-6 |
EUT6 |
EUT6-8 |
EUT8 |
EUT8-10 |
EUT10 |
EUT10-12 |
EUT12 |
EUT16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | D.E. d1 tubo applicabile (mm) | D.E. d2 tubo applicabile (mm) | D.E. d1 tubo applicabile (pollici) | D.E. d2 tubo applicabile (pollici) | Trattamento placcatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | - | - | 1/2 | 1/2 | NA | ||
4.03 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | - | - | 1/4 | 1/4 | NA | ||
5.35 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | - | - | 3/8 | 3/8 | NA | ||
3.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | 4 | 4 | - | - | Nichelatura chimica | ||
4.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Giunto con diametri diversi | - | Raccordi a T | 4 | 6 | - | - | Nichelatura chimica | |
4.03 € | 1 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | 6 | 6 | - | - | Nichelatura chimica | ||
4.78 € | 1 | 8 giorni | Giunto con diametri diversi | - | Raccordi a T | 6 | 8 | - | - | Nichelatura chimica | ||
4.74 € | 1 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | 8 | 8 | - | - | Nichelatura chimica | ||
5.51 € | 1 | 8 giorni | Giunto con diametri diversi | - | Raccordi a T | 8 | 10 | - | - | Nichelatura chimica | ||
5.35 € | 1 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | 10 | 10 | - | - | Nichelatura chimica | ||
6.57 € | 1 | 8 giorni | Giunto con diametri diversi | - | Raccordi a T | 10 | 12 | - | - | Nichelatura chimica | ||
6.60 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | 12 | 12 | - | - | Nichelatura chimica | ||
9.37 € | 1 | 8 giorni | Giunto con stesso diametro | Raccordi a T | - | 16 | 16 | - | - | Nichelatura chimica |
Loading...
Tipo | Raccordo Push One | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Materiale corpo principale | Resina PBT ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Per pressione aria generale | Materiale filettatura | Ottone | Materiale guarnizione | NBR speciale |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-40 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo raccordo
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
D.E. d1 tubo applicabile(mm)
D.E. d2 tubo applicabile(mm)
D.E. d1 tubo applicabile(pollici)
D.E. d2 tubo applicabile(pollici)
Trattamento placcatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali