Filtro KU-1

Filtro KU-1
[Features]
· U-shaped strainer mainly used for liquids.
· The structure ejects the net from the upper part, so no liquid overflows during disassembling, and it is used as an automatic valve for liquids.
KU-1CN type is a rust-resistant nylon-coated product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KU1-G2-25A
KU1-G2-32A
KU1-G2-40A
KU1-G2-80A
KU1-G2-100A
KU1-G2-125A
KU1-G2-150A
KU1-G2-200A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, diametro nominale flangia

261.63 €

1 10 giorni 1B(25A)

326.32 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)

334.72 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)

652.59 €

1 11 giorni 3B(80A)

1,299.40 €

1 10 giorni 4B(100A)

1,812.66 €

1 10 giorni 5B(125A)

2,507.38 €

1 10 giorni 6B(150A)

5,927.57 €

1 10 giorni 8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo A U Materiale corpo FC
Lato mandata, collegamento terminale Flangia RF JIS 10K Lato mandata, collegamento terminale Flangia RF JIS 10K Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Rete Maglia 60 Temperatura liquido(°C) 90 o inf.

Supporto tecnico