Filtro KU-2, 2N

Filtro KU-2, 2N
[Features]
· Stainless steel construction ensures excellent corrosion resistance and durability.
· Since the structure is such that the net is removed from the upper part, it has a feature of no liquid overflows during disassembly.
Because KU-2A type can inspect the net with a single bolt, cleaning frequency is ideal for many places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KU2-D2-25A

Codice componente
KU2-D2-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

927.67 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo A U Materiale corpo EN 1.4308 Equiv.
Lato mandata, collegamento terminale Flangia FF JIS 10K Lato mandata, diametro nominale flangia 1B(25A) Lato mandata, collegamento terminale Flangia FF JIS 10K
Massima pressione applicabile(MPa) 1.0 Rete Maglia 60 Temperatura liquido(°C) 150 o inf.

Si trova sulla pagina di Filtro KU-2, 2N, il codice articolo è il seguente: KU2-D2-25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KU2-D2-25A.

Supporto tecnico