Filtro KW-1 (tipo duplex, per olio)

Filtro KW-1 (tipo duplex, per olio)
[Features]
This is a duplex type strainer for oil.
· Filter cylinders have been provided to the right and left, with the center on the switching cock, and one single cylinder can be used continuously without stopping the flow during cleaning of the other cylinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KW1-G2-20A
KW1-G2-25A
KW1-G2-32A
KW1-G2-40A
KW1-G2-50A
KW1-G2-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato mandata, diametro nominale flangia Lato controllo, diametro nominale flangia

1,004.37 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

1,009.54 €

1 10 giorni 1B(25A)1B(25A)

1,502.55 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,650.38 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

1,900.51 €

1 11 giorni 2B(50A)2B(50A)

1,960.33 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Olio Profilo Profilo a W Materiale corpo FC
Lato mandata, collegamento terminale Flangia FF JIS 10K Lato mandata, collegamento terminale Flangia FF JIS 10K Massima pressione applicabile(MPa) 1.0
Rete Maglia 60 Temperatura liquido(°C) 90 o inf.

Supporto tecnico