Codice articolo del costruttore: C4N4X2-PT1/4
Marca: NITTA
Prezzo: 3.35 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura nominale vite: 1/4
D.E. tubo applicabile: 4 mm
D.I. tubo applicabile: 2 mm
Diametro interno minimo d2: 0.9
Area sezione effettiva: 0.7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C4N4X2-PT1/4
Codice componente
|
---|
C4N4X2-PT1/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | Diametro interno minimo d2 | Area sezione effettiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4 | 4 | 2 | 0.9 | 0.7 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Connettore (filettatura maschio) | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | A vite | R |
Si trova sulla pagina di Connettore (misura in millimetri) con inserto (ottone) serie guarnizione rapida, il codice articolo è il seguente: C4N4X2-PT1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C4N4X2-PT1/4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Diametro interno minimo d2
Area sezione effettiva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C4N10X7.5-PT1/4 |
C4N10X7.5-PT3/8 |
C4N10X8-PT1/2 |
C4N4X2-PT1/8 |
C4N4X2.5-PT1/8 |
C4N4X3-PT1/8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | Diametro interno minimo d2 | Area sezione effettiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4 | 10 | 7.5 | 6.2 | 30.0 | |
4.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8 | 10 | 7.5 | 6.2 | 30.0 | |
6.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2 | 10 | 8 | 6.7 | 33.5 | |
1.84 € | 1 | 6 giorni | 1/8 | 4 | 2 | 0.9 | 0.7 | ||
2.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8 | 4 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | |
2.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8 | 4 | 3 | 2.0 | 3.0 |