Giunto / giunzione ad anello a gomito

Giunto / giunzione ad anello a gomito
Connection is performed via crimping of the copper tubing exterior to the inner surface of the ring, so neither threading nor brazing welding are required. Connection can be performed simply by tightening the cap nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RL-6-R

Codice componente
RL-6-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.02 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 6 D.E. tubo applicabile 1(mm) 6 Pressione di esercizio massima(MPa) 4.9
Trattamento superficie Nichelatura Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) -45::125 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Giunto / giunzione ad anello a gomito, il codice articolo è il seguente: RL-6-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RL-6-R.

Supporto tecnico