Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS-11A-R |
DS-11B-R |
DS-11C-R |
DS-11D-R |
DS-31B-R |
DS-31C-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza L (mm) | Altezza h (mm) | Diam. maniglia D (Ø) | Diam. orifizio (φmm) | Valore Cv MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | 6 giorni | [Dritto] Dritto | 1/8B | 1/8B | 32 | 48 | 35 | 5.0 | 0.38 | ||
10.33 € | 1 | 8 giorni | [Dritto] Dritto | 1/4B | 1/4B | 32 | 48 | 35 | 5.0 | 0.46 | ||
11.53 € | 1 | 6 giorni | [Dritto] Dritto | 3/8B | 3/8B | 40 | 49.0 | 35 | 5.0 | 0.65 | ||
25.40 € | 1 | 6 giorni | [Dritto] Dritto | 1/2B | 1/2B | 56 | 66.0 | 50 | 7.5 | 1 | ||
9.76 € | 1 | 13 giorni | Tipo angolato | 1/4B | 1/4B | 16.0 | 43.5 | 35 | 5.0 | 0.88 | ||
10.89 € | 1 | 13 giorni | Tipo angolato | 3/8B | 3/8B | 20 | 44.5 | 35 | 5.0 | 1 |
Loading...
Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Aria / Olio / Gas | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.0 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Specifiche corpo principale | Standard |
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Diam. orifizio(φmm)
Valore Cv MAX
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali