Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cinghia (φ) | Lunghezza circonferenza cinghia L (mm) | R minimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10000 | 12 | ||
17.54 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 20000 | 12 | ||
18.39 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10000 | 17 | ||
36.06 € | 1 | 13 giorni | 2 | 20000 | 17 | ||
19.42 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10000 | 20.5 | ||
38.11 € | 1 | 13 giorni | 2.5 | 20000 | 20.5 | ||
22.69 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10000 | 23 | ||
44.63 € | 1 | 14 giorni | 3 | 20000 | 23 | ||
66.57 € | 1 | 6 giorni | 3 | 30000 | 23 | ||
27.82 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 10000 | 29 | ||
54.92 € | 1 | 13 giorni | 3.5 | 20000 | 29 | ||
82.01 € | 1 | 13 giorni | 3.5 | 30000 | 29 | ||
25.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 10000 | 29 | ||
63.15 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20000 | 29 | ||
94.35 € | 1 | 13 giorni | 4 | 30000 | 29 | ||
50.64 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10000 | 40 | ||
85.78 € | 1 | 6 giorni | 5 | 20000 | 40 | ||
65.20 € | 1 | 6 giorni | 6 | 10000 | 46 | ||
103.21 € | 1 | 13 giorni | 6 | 20000 | 46 | ||
75.49 € | 1 | 8 giorni | 7 | 10000 | 52 | ||
111.86 € | 1 | 13 giorni | 7 | 20000 | 52 | ||
77.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 10000 | 63 | |
154.53 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20000 | 63 | ||
87.73 € | 1 | 13 giorni | 9 | 10000 | 69 | ||
175.45 € | 1 | 13 giorni | 9 | 20000 | 69 | ||
107.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10000 | 80 | |
242.64 € | 1 | 13 giorni | 10 | 20000 | 80 | ||
151.02 € | 1 | 13 giorni | 11 | 10000 | 91 | ||
276.10 € | 1 | 13 giorni | 11 | 20000 | 91 | ||
180.20 € | 1 | 13 giorni | 12 | 10000 | 107 | ||
336.81 € | 1 | 13 giorni | 12 | 20000 | 107 | ||
226.63 € | 1 | 13 giorni | 15 | 10000 | 143 | ||
453.25 € | 1 | 13 giorni | 15 | 20000 | 143 |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità aperta | Specifica cinghia | Standard | Colore cinghia | Arancione |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura termoresistente(°C) | 50 | Materiale cinghia | Poliuretano |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro cinghia(φ)
Lunghezza circonferenza cinghia L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali