Lega per alte temperature D, materiale standard

Lega per alte temperature D, materiale standard
Metal-based oil free bearing (finished bushings) in which a solid lubricant is finely and uniformly dispersed into a metal base metal (standard material).

[Features]
· Bronze alloys are offered as a standard material for Thermalloy type D and also standard parts such as finished bushings. (Lead-bronze products are only made to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B1/6BR12-20DM
B1/6BR20-40DM
B1/6BR30-50DM
B1/6TU25-15-30DM
B1/6TU30-15-50DM
B1/6TU40-20-60DM
B1/8BR12-20DM
B1/8BR20-40DM
B1/8BR30-50DM
B1/8TU40-20-50DM
B1/8TU45-35-40DM
B1/8TU55-45-50DM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSimbolo materiale Diametro interno Diametro esterno
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Pressione sulla superficie del cuscinetto
(MPa)

10.01 €

1 5 giorni 10B1/6-12.502010–30

17.15 €

1 5 giorni 10B1/6-20.454010–30

30.39 €

1 5 giorni 10B1/6-30.555010–30

18.29 €

1 5 giorni 10B1/614.1025.553010–30

24.85 €

1 5 giorni 10B1/614.1030.555010–30

49.39 €

1 5 giorni 10B1/619.0040.606010–30

10.01 €

1 5 giorni 10B1/8-12.50201–10

17.10 €

1 5 giorni 10B1/8-20.45401–10

30.27 €

1 5 giorni 10B1/8-30.55501–10

41.01 €

1 5 giorni 10B1/819.0040.60501–10

24.56 €

1 5 giorni 10B1/834.0545.75401–10

40.74 €

1 5 giorni 10B1/844.0555.60501–10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tubo Materiale Metallo

Supporto tecnico