Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 8 | |
10.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
10.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 12 | ||
9.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 8 | ||
9.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
9.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 12 | ||
9.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | |
119.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 120 | 70 | ||
131.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 120 | 90 | ||
9.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 8 | ||
9.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 10 | ||
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 12 | |
10.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 15 | |
10.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 20 | ||
119.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 110 | 130 | 80 | ||
130.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 140 | 80 | ||
168.74 € | 1 | 37 giorni | 10 | 120 | 140 | 120 | ||
10.15 € | 1 | 37 giorni | 10 | 12 | 18 | 8 | ||
10.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 10 | |
10.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 12 | ||
11.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 15 | ||
11.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 16 | ||
11.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 19 | ||
11.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 20 | ||
13.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | ||
14.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 30 | ||
12.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 10 | ||
13.99 € | 1 | 37 giorni | 10 | 13 | 19 | 15 | ||
14.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
15.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 25 | ||
17.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 30 | ||
12.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 10 | ||
13.09 € | 1 | 37 giorni | 10 | 14 | 20 | 12 | ||
14.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 15 | ||
14.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 20 | 20 | |
14.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 20 | 25 | |
16.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 30 | ||
306.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 150 | 170 | 150 | ||
12.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 10 | ||
12.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 12 | |
15.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
14.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 16 | ||
14.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 20 | |
15.53 € | 1 | 37 giorni | 10 | 15 | 21 | 25 | ||
18.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 30 | ||
23.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 40 | ||
236.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 160 | 180 | 100 | ||
348.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 160 | 180 | 150 | ||
13.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 10 | ||
13.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 12 | ||
14.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 15 | |
14.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 16 | ||
14.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
15.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
18.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 30 | ||
18.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 35 | ||
23.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 40 | ||
17.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 23 | 15 | ||
17.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 10 | ||
18.46 € | 1 | 37 giorni | 10 | 18 | 24 | 15 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Materiale metallico | A base di ottone ad alta resistenza | Ambiente | Standard / Termoresistenza / Resistenza a materiali estranei |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Diametro interno alloggiamento Tolleranza montaggio | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -70::+250 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali