Boccole a strisciamento / con collare / scanalate / DDK05

Boccole a strisciamento / con collare / scanalate / DDK05
  • Sconto volumi elevati
Compound bearing (flanged bushing type ) with low friction characteristics and that optimizes metal properties such as strength and dimensional stability.

[Features]
· The bearing surface has such a low coefficient of static and dynamic friction so that the surface runs smoothly without lubrication.
· So-called "StickSlip" does not occur.
· Also safe to use in oil.
· Can be used within a temperature range of -200°C to +280°C.
· Adaptable to operations under high-load, impact load, intermittent operation and reciprocating motion.
· Free from electrostatic induction (when installed, each bearing has an electrical resistance of 1 to 10 Ω per 1cm2).
· Bearing surface has superior chemical resistance. It is also not affected by solvents, such as petroleum and alcohol.
· Will not damage the surface of the engaging component.
· Extended surface life.
· Bearing is lightweight and thin (3 mm at its thickest), so it does not require much space. In other words, the design is more compact.
· Minimizes operating noise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K5F0303-7
K5F0305-7
K5F0404-9
K5F0406-9
K5F0504-10
K5F0505-10
K5F0506-10
K5F0605-12
K5F0606-12
K5F0607-12
K5F0608-12
K5F0610-12
K5F0705-13
K5F0707-13
K5F0710-13
K5F0712-13
K5F0806-15
K5F0808-15
K5F0810-15
K5F0812-15
K5F1006-18
K5F1007-18
K5F1008-18
K5F1010-18
K5F1012-18
K5F1015-18
K5F1206-20
K5F1207-20
K5F1208-20
K5F1210-20
K5F1212-20
K5F1215-20
K5F1220-20
K5F1410-22
K5F1412-22
K5F1415-22
K5F1420-22
K5F1510-23
K5F1512-23
K5F1515-23
K5F1520-23
K5F1525-23
K5F1610-24
K5F1612-24
K5F1615-24
K5F1620-24
K5F1625-24
K5F1810-26
K5F1812-26
K5F1815-26
K5F1820-26
K5F1825-26
K5F2010-31
K5F2012-31
K5F2015-31
K5F2020-31
K5F2025-31
K5F2030-31
K5F2210-33
K5F2212-33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Diametro esterno del bordo
(mm)

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034.630.87

2.40 €

1 5 giorni 1034.650.87

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045.640.89

2.40 €

1 5 giorni 1045.660.89

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10574110

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10575110

1.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10576110

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10685112

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10686112

2.56 €

1 5 giorni 10687112

1.71 €

1 5 giorni 10688112

1.80 €

1 5 giorni 106810112

2.40 €

1 5 giorni 10795113

1.99 €

1 5 giorni 10797113

2.02 €

1 Disponibile 5 giorni 107910113

2.39 €

1 5 giorni 107912113

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108106115

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108108115

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081010115

3.16 €

1 5 giorni 1081012115

3.09 €

1 5 giorni 1010126118

3.09 €

1 5 giorni 1010127118

2.26 €

1 5 giorni 1010128118

3.16 €

1 5 giorni 10101210118

2.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101212118

2.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10101215118

2.07 €

1 5 giorni 1012146120

3.37 €

1 5 giorni 1012147120

3.16 €

1 5 giorni 1012148120

2.13 €

1 5 giorni 10121410120

2.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121412120

3.74 €

1 5 giorni 10121415120

2.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121420120

2.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10141610122

3.18 €

1 5 giorni 10141612122

3.32 €

1 5 giorni 10141615122

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10141620122

2.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10151710123

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10151712123

2.57 €

1 5 giorni 10151715123

3.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10151720123

5.02 €

1 5 giorni 10151725123

2.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161810124

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161812124

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161815124

3.67 €

1 5 giorni 10161820124

5.24 €

1 5 giorni 10161825124

3.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10182010126

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10182012126

3.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10182015126

5.13 €

1 5 giorni 10182020126

4.17 €

1 5 giorni 10182025126

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102023101.531

3.69 €

1 Disponibile 5 giorni 102023121.531

4.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102023151.531

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102023201.531

4.70 €

1 5 giorni 102023251.531

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102023301.531

4.27 €

1 5 giorni 102225101.533

4.27 €

1 5 giorni 102225121.533

Loading...

Informazioni di base

Tipo Flangia Multistrato LF Acciaio/bronzo sinterizzato/tetrafluoroetilene Ambiente Standard / In olio
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.72 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 137
Massima velocità ammessa V(m/s) 1 Diametro interno alloggiamento Tolleranza montaggio H7 Lubrificazione Senza lubrificazione
Gamma di temperature di esercizio(°C) -200::+280

Supporto tecnico