ruote con piastra piana 400S / 400SR diametro ruota 75 mm

ruote con piastra piana 400S / 400SR diametro ruota 75 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster with good stability, excellent traveling performance, and smooth swiveling thanks to its wide wheel. Features a large mounting base and is widely used for transporting large machines and heavy objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
400S-FHU75
400S-RB75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Vari veicoli Configurazione rotella

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)FHURotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

19.95 €

1 Disponibile 6 giorni Gomma-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 100 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso 1 pz(daN) 60 Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 63 Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 63
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 82 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 82 Diam. rotella D(Ø) 75
Larghezza carrello(mm) 32 Raggio di rotazione(mm) 68 Categoria di carico Carico leggero
Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 Eccentricità E o E1, E2(mm) 29.0 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente S

Supporto tecnico