• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote con piastra piana 540S / 545S / 540SR diametro ruota 50-75 mm (Codici componente - Download CAD)

ruote con piastra piana 540S / 545S / 540SR diametro ruota 50-75 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A low floor type caster for heavy loads that features a low mounting height and satisfies the required load capacity.
· Ideal for transporting heavy items that require stability, such as large machinery.
· The product has a compact design with a low mounting height, as well as excellent durability against heavy loads (allowable load is 300daN) and smooth wheel rotation.
· Since special nylon is used for the wheel, distortion does not remain even when fixed for long periods of time under heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

540SR-PB65

Codice componente
540SR-PB65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Materiale bozzello Caratteristiche rotella Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

45.14 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa90NAResina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)89.56540----Tipo fissoSRPBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Carico ammesso 1 pz(daN) 300
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 63
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 63 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 82 Categoria di carico Carico pesante
Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Zincatura nera

Supporto tecnico