Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
545S-NRB50
Codice componente
|
---|
545S-NRB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.36 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 79 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 82 | 50 | 38 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Orientabile | S | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere |
Loading...
Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Carico ammesso 1 pz(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 63 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 63 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 82 | Categoria di carico | Carico pesante |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Zincatura nera |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali