• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote a innestos 420EU / 415EU diametro ruota 85-150 mm (Codici componente)

ruote a innestos 420EU / 415EU diametro ruota 85-150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster that can be easily mounted to/removed from pipes using a dedicated wrench.
· Ideal for lightweight transport equipment such as wagons, racks, handcarts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4155EU-RN100

Codice componente
4155EU-RN100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Diametro tubo di montaggio T
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

22.27 €

1 11 giorni 126Con finecorsa di scorrimento50Gomma-10027833221-23RNRotella in nylon rivestita in gomma

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 53 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente EU

Supporto tecnico